Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum
Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 168 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 120 daN (kgf). Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS-SJ-125GUS
Teilenummer
|
---|
SUS-SJ-125GUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 168 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 97 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Stopper | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SUS SJ-S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist SUS-SJ-125GUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-SJ-125GUS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS-SJ-100GUS |
SUS-SJ-100NS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 132 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 86 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | ||
51.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 86 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA |