Lenkrollen mit Bremse / SUS SJ-S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Belag / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / SUS SJ-S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 168 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 120 daN (kgf). Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-SJ-125GUS

Teilenummer
SUS-SJ-125GUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

88.11 €

1 5 Arbeitstage -168120[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum75(80)75(80)1021021259775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Radbreite(mm) 32 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last
Stopper Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SUS SJ-S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist SUS-SJ-125GUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-SJ-125GUS.

Produktvarianten

Teilenummer
SUS-SJ-100GUS
SUS-SJ-100NS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

67.43 €

1 5 Arbeitstage -132100[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Verfügbar

51.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132100[Nylon] Nylon68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71kA

Technischer Support