Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 400 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GUJ-150S
Teilenummer
|
---|
GUJ-150S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.15 € | 1 | 19 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Schwere Last | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben | Stopper | Verfügbar |
Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / GUJ-S, UWJ-S, WJ-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist GUJ-150S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GUJ-150S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GUJ-100S |
GUJ-130S |
UWJ-100S |
UWJ-130S |
UWJ-150S |
UWJ-200S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | ||
54.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | ||
32.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Mittlere Last | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 108 | Schwere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | |
78.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Schwere Last | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | ||
112.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Besonders hohe Last | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |