Drehbarer Stelltisch (KRW) (Teilenummern - CAD Download)

Drehbarer Stelltisch (KRW)
A rotating stage. Ideal for precise positioning in a wide angle range or when continuously rotating over 360°. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

(i)Hinweis

  • Bei den Bildern handelt es sich um repräsentative Produktbilder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRE04360-CF
KRE04360-CH
KRE06360-C
KRE06360-CF
KRE06360-CJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMin. Spannungsauflösung (Winkel)
(deg)
Tischgröße und -durchmesser
(Ø)
Kabel-Option Max. Geschwindigkeit
(Stellen/Sek.)

921.84 €

1 9 Arbeitstage 100.00839Roboterkabel 2 m40

953.02 €

1 9 Arbeitstage 100.00839Roboterkabel 4 m40

891.16 €

1 9 Arbeitstage 100.00660Ohne Kabel (Standard)30

973.20 €

1 9 Arbeitstage 100.00660Roboterkabel 2 m30

1,004.38 €

1 9 Arbeitstage 100.00660Roboterkabel, eine Seite mit losem Draht 4 m30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehtische Eigenschaften Motor/Riemenscheibe 5-Phasen-Schrittmotor, Standard Tabelle Werkstoffe Aluminium
Bewegliche Führung Rillenkugellager Vorschubmethode Schneckenrad Bewegung der Drehtische(deg) 360
Tisch, Beschichtungen Schwarz eloxiertes Aluminium Belastbarkeit (Bereich)(N) 5–30 Lastwiderstand(N) 29.4
Parallelität(µm) 50 Sensoren Ursprung

Technischer Support