Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSC-100A
Teilenummer
|
---|
KSC-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Montageform, Ausführung | Distanzhandrad | Breite W (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Eigenschaften | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Max. Scope-Last (N) | Spezifikationen | Stützlast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.57 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 0.98 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 980 | Montagekörper aus Verbundstoff | 100±25 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verbundmontage (Vibrationsgeschützt) , die Teilenummer ist KSC-100A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSC-100A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Ausführung
Montageform, Ausführung
Distanzhandrad
Breite W(mm)
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Form W1(mm)
Form W2(mm)
Max. Scope-Last(N)
Spezifikationen
Stützlast(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CD-15 |
KSC-1000B |
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-300A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Montageform, Ausführung | Distanzhandrad | Breite W (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Eigenschaften | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Max. Scope-Last (N) | Spezifikationen | Stützlast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Einstellungsdämpfer (optional) | - | ||
219.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 180 | 8.001 bis 12.500 | 9.8 | 97.6 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 180 | 180 | 9800 | Montagekörper aus Verbundstoff | 1000±50 | ||
164.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 1.47 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 1470 | Montagekörper aus Verbundstoff | 150±25 | ||
173.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 1.96 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 1960 | Montagekörper aus Verbundstoff | 200±25 | ||
161.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 2.45 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 2450 | Montagekörper aus Verbundstoff | 250±25 | ||
161.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 2.501 bis 5.500 | 2.94 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 2940 | Montagekörper aus Verbundstoff | 300±25 |