Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Backlash "0." Design of aluminum alloy slit pattern changed to improve performance.

[Features]
· Metal spring coupling with perfectly integrated structure, with slit in cylindrical material.
Leaf spring formed with a slit allows eccentricity, angle deviation, and end play.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Wide range of outer diameters, ø8 to ø63

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MST-40-8-BT-10-BT

Teilenummer
MST-40-8-BT-10-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

153.27 €

1 9 Arbeitstage 10810[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.5.01 bis 10.00405610,001 bis 78,0008150000.2±0,53,2 × 10-5mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0
Anwendung Standard / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MST-40-8-BT-10-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MST-40-8-BT-10-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MST-40-8-BT-11-BT
MST-40-8-BT-12-BT
MST-40-8-BT-13-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

33.61 €

1 9 Arbeitstage 1044[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001218.510,001 bis 78,0000.4520000.1±0,38,3 × 10-8mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

33.61 €

1 9 Arbeitstage 1045[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001218.510,001 bis 78,0000.4520000.1±0,38,3 × 10-8mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

88.97 €

1 9 Arbeitstage 1046[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001218.510,001 bis 78,0000.4520000.1±0,38,3 × 10-8mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

153.27 €

1 9 Arbeitstage 10811[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.5.01 bis 10.00405610,001 bis 78,0008150000.2±0,53,2 × 10-5mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

153.27 €

1 9 Arbeitstage 10812[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.5.01 bis 10.00405610,001 bis 78,0008150000.2±0,53,2 × 10-5mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

153.27 €

1 9 Arbeitstage 10813[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.5.01 bis 10.00405610,001 bis 78,0008150000.2±0,53,2 × 10-5mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Technischer Support