Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MST-63-15-BT-30-BT
Teilenummer
|
---|
MST-63-15-BT-30-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 20.01 bis 50.00 | 63 | 90 | 4,001 bis 10,000 | 32 | 10000 | 0.2 | ±0,5 | 3,2 × 10-4 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MST-63-15-BT-30-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MST-63-15-BT-30-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MST-12-4-4 |
MST-12-4-5 |
MST-12-4-6-BT |
MST-63-15-BT-31-BT |
MST-63-15-BT-32-BT |
MST-63-15-BT-33-BT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
229.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 31 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 20.01 bis 50.00 | 63 | 90 | 4,001 bis 10,000 | 32 | 10000 | 0.2 | ±0,5 | 3,2 × 10-4 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
229.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 20.01 bis 50.00 | 63 | 90 | 4,001 bis 10,000 | 32 | 10000 | 0.2 | ±0,5 | 3,2 × 10-4 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
229.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 33 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 20.01 bis 50.00 | 63 | 90 | 4,001 bis 10,000 | 32 | 10000 | 0.2 | ±0,5 | 3,2 × 10-4 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |