Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
Backlash "0." Design of aluminum alloy slit pattern changed to improve performance.

[Features]
· Metal spring coupling with perfectly integrated structure, with slit in cylindrical material.
Leaf spring formed with a slit allows eccentricity, angle deviation, and end play.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Wide range of outer diameters, ø8 to ø63

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MST-50-17-BT-21-BT

Teilenummer
MST-50-17-BT-21-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

146.18 €

1 9 Arbeitstage 101721[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.10.01 bis 20.00507110,001 bis 78,00016120000.2±0,51,0 × 10-4mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0
Anwendung Standard / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Wendel-Kupplungen / MST / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MST-50-17-BT-21-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MST-50-17-BT-21-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MST-50-17-BT-22-BT
MST-50-17-BT-23-BT
MST-50-17-BT-24-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

33.61 €

1 9 Arbeitstage 1044[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001218.510,001 bis 78,0000.4520000.1±0,38,3 × 10-8mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

33.61 €

1 9 Arbeitstage 1045[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001218.510,001 bis 78,0000.4520000.1±0,38,3 × 10-8mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

88.97 €

1 9 Arbeitstage 1046[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001218.510,001 bis 78,0000.4520000.1±0,38,3 × 10-8mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

146.18 €

1 9 Arbeitstage 101722[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.10.01 bis 20.00507110,001 bis 78,00016120000.2±0,51,0 × 10-4mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

146.18 €

1 9 Arbeitstage 101723[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.10.01 bis 20.00507110,001 bis 78,00016120000.2±0,51,0 × 10-4mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

146.18 €

1 9 Arbeitstage 101724[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.10.01 bis 20.00507110,001 bis 78,00016120000.2±0,51,0 × 10-4mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Technischer Support