Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDW-32C-12-15
Teilenummer
|
---|
MDW-32C-12-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 19000 | 0.15 | 9,6 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Zulässiges Axialspiel(mm) | ±0,5 |
Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MDW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MDW-32C-12-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDW-32C-12-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDW-19C-4-7 |
MDW-19C-4-8 |
MDW-19C-5-5 |
MDW-32C-12-15-KT |
MDW-32C-12-KT-12 |
MDW-32C-12-KT-12-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 27 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8,7 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 27 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8,7 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 27 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 33000 | 0.12 | 8,7 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
99.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 19000 | 0.15 | 9,6 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
99.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 19000 | 0.15 | 9,6 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | D1 Bohrung | ||
113.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 19000 | 0.15 | 9,6 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | Beidseitig |