Kreuzgelenk-Kupplungen / XGT, XGS / Klauenring: HNBR / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgelenk-Kupplungen / XGT, XGS / Klauenring: HNBR / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
Vibration absorption, high torque, high responsiveness, backlash "0"

[Features]
· Rubber type optimally designed for actuator flexible coupling, with high damping capacity.
· High precision positioning in a short time is possible.
· Completely unified structure, coupling molded hubs on both sides with high damping capacity rubber.
· High damping capacity shape of the rubber is designed by analysis, using the latest finite element method to achieve high torsional rigidity, and high torque.
· In addition, by concentrating the stress near the inner diameter of the clasp uniformly throughout, a long-life design is achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XGL-30C-10-BT-15-BT

                             

Teilenummer
XGL-30C-10-BT-15-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz [D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Eigenschaften Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

125.52 €

1 8 Arbeitstage 10-10155.01 bis 10.003042Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur6.3210000.2±0,37,3 × 10-6Doppelklemmen-TypZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schwingungsdämpfer Grundwerkstoff EN AW-2017 Äquiv. Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1.5
Werkstoff - Puffer HNBR Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgelenk-Kupplungen / XGT, XGS / Klauenring: HNBR / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XGL-30C-10-BT-15-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XGL-30C-10-BT-15-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
XGL-15C-3-BT-6-BT
XGL-15C-4-BT-4-BT
XGL-15C-4-BT-5-BT
XGL-30C-10-KT-10-KT
XGL-30C-11-12
XGL-30C-11-BT-11-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz [D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Eigenschaften Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

118.50 €

1 8 Arbeitstage 10-361.01 bis 3.001530Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur1.1420000.15±0,23,3 × 10-7Doppelklemmen-TypZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

118.50 €

1 8 Arbeitstage 10-441.01 bis 3.001530Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur1.1420000.15±0,23,3 × 10-7Doppelklemmen-TypZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

118.50 €

1 8 Arbeitstage 10-451.01 bis 3.001530Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur1.1420000.15±0,23,3 × 10-7Doppelklemmen-TypZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

98.29 €

1 8 Arbeitstage 10-10105.01 bis 10.003042Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur6.3210000.2±0,37,3 × 10-6Doppelklemmen-TypStandard-WellenbohrungBeidseitig

70.65 €

1 9 Arbeitstage 10-11125.01 bis 10.003042Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur6.3210000.2±0,37,3 × 10-6Doppelklemmen-TypStandard-WellenbohrungNA

125.52 €

1 8 Arbeitstage 10-11115.01 bis 10.003042Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur6.3210000.2±0,37,3 × 10-6Doppelklemmen-TypZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Technischer Support