Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
63.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
63.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,3 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | |
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | |
60.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | |
60.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | |
52.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | |
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
60.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0,2 | 9,7 × 10-7 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 5 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
57.59 € 29.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 6 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6.35 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,5 × 10-6 | Doppelklemmen-Typ | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Mit Schwingungsdämpfer | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
Werkstoff - Puffer | HNBR | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Eigenschaften
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften