Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFB-25-9-BT-12
Teilenummer
|
---|
MFB-25-9-BT-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1.01 bis 3.00 | 25 | 36.5 | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 3,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Balg-Kupplungen / MFB / Balg: Phosphorbronze, rostreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MFB-25-9-BT-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFB-25-9-BT-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Balg
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MFB-12-3-6 |
MFB-12-3-6.35-BT |
MFB-12-4-4 |
MFB-25-9-BT-12-KT |
MFB-25-9-BT-9-BT |
MFB-25-9-BT-KT-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
55.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
27.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 23.5 | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1.01 bis 3.00 | 25 | 36.5 | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 3,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
99.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1.01 bis 3.00 | 25 | 36.5 | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 3,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1.01 bis 3.00 | 25 | 36.5 | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 3,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung |