Balg-Kupplungen / MFB / Balg: Phosphorbronze, rostreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MFB-20-9-BT-10

Teilenummer
MFB-20-9-BT-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Balg Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

63.88 €

1 9 Arbeitstage 10910[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0020330.8310000.152JIS-C5191+0.6/-1.89,9 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000
Eigenschaften Spiel 0 Anwendung Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2

Sie befinden sich auf der Seite für Balg-Kupplungen / MFB / Balg: Phosphorbronze, rostreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MFB-20-9-BT-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFB-20-9-BT-10.

Produktvarianten

Teilenummer
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFB-20-9-BT-10-KT
MFB-20-9-BT-9-BT
MFB-20-9-BT-KT-10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Balg Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

23.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1036[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001223.50.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29,0 × 10-8mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

55.12 €

1 9 Arbeitstage 1036.35[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001223.50.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29,0 × 10-8mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

27.00 €

1 9 Arbeitstage 1044[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.001223.50.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29,0 × 10-8mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

77.65 €

1 9 Arbeitstage 10910[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0020330.8310000.152JIS-C5191+0.6/-1.89,9 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungD2 Bohrung

91.27 €

1 9 Arbeitstage 1099[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0020330.8310000.152JIS-C5191+0.6/-1.89,9 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

77.65 €

1 9 Arbeitstage 10910[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0020330.8310000.152JIS-C5191+0.6/-1.89,9 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungD1 Bohrung

Technischer Support