Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHW-40C-10-13-BT
Teilenummer
|
---|
MHW-40C-10-13-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1,6 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4319 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MHW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MHW-40C-10-13-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHW-40C-10-13-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHW-32C-6-10 |
MHW-32C-6-6 |
MHW-32C-6-7-BT |
MHW-40C-10-13-BT-KT |
MHW-40C-10-14 |
MHW-40C-10-14-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 19000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | ±0,4 | 6,2 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
104.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 19000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | ±0,4 | 6,2 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
132.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 40 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 19000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | ±0,4 | 6,2 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
113.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1,6 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
117.16 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | 10 | 14 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1,6 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
132.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | ±0,5 | 1,6 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung |