Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MLR-32C-10-BT-13-BT
Teilenummer
|
---|
MLR-32C-10-BT-13-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 10 | 13 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 10 | 19000 | 1,0 × 10-5 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung-Lange Version MLR, die Teilenummer ist MLR-32C-10-BT-13-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLR-32C-10-BT-13-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MLR-16V-6-6 |
MLR-20C-6-6 |
MLR-20C-6-8 |
MLR-32C-10-KT-10-KT |
MLR-32C-11-BT-11-BT |
MLR-32C-11-BT-12-BT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1 | 39000 | 3,5 × 10-7 | Geteilte Ausführung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 2.5 | 31000 | 9,2 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 2.5 | 31000 | 9,2 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
81.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 10 | 10 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 10 | 19000 | 1,0 × 10-5 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | Beidseitig | ||
108.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 11 | 11 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 10 | 19000 | 1,0 × 10-5 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
108.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 11 | 12 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 10 | 19000 | 1,0 × 10-5 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |