Starre Couplicon Kupplung-Lange Version MLR (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLR-25C-10-10

Teilenummer
MLR-25C-10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

40.88 €

1 9 Arbeitstage 103.01 bis 5.0010102536[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.4.5250003,4 × 10-6NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung-Lange Version MLR, die Teilenummer ist MLR-25C-10-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLR-25C-10-10.

Produktvarianten

Teilenummer
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-8
MLR-25C-10-BT-11-BT
MLR-25C-10-BT-12-BT
MLR-25C-10-KT-10-KT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

39.59 €

1 9 Arbeitstage 100.05 bis 1.00661622[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390003,5 × 10-7Geteilte AusführungStandard-WellenbohrungNA

32.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.01 bis 3.00662024[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310009,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

32.05 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00682024[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310009,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

95.97 €

1 9 Arbeitstage 103.01 bis 5.0010112536[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.4.5250003,4 × 10-6NabenklemmungZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

95.97 €

1 9 Arbeitstage 103.01 bis 5.0010122536[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.4.5250003,4 × 10-6NabenklemmungZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

68.74 €

1 9 Arbeitstage 103.01 bis 5.0010102536[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.4.5250003,4 × 10-6NabenklemmungStandard-WellenbohrungBeidseitig

Technischer Support