Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MLR-25C-9-BT-12-BT
Teilenummer
|
---|
MLR-25C-9-BT-12-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.01 bis 5.00 | 9 | 12 | 25 | 36 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 4.5 | 25000 | 3,4 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung-Lange Version MLR, die Teilenummer ist MLR-25C-9-BT-12-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLR-25C-9-BT-12-BT.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MLR-16V-6-6 |
MLR-20C-6-6 |
MLR-20C-6-8 |
MLR-25C-9-BT-9-BT |
MLR-25C-9-BT-KT-9-BT-KT |
MLR-25V-10-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1 | 39000 | 3,5 × 10-7 | Geteilte Ausführung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 2.5 | 31000 | 9,2 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 2.5 | 31000 | 9,2 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
90.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 9 | 9 | 25 | 36 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 4.5 | 25000 | 3,4 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
114.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.01 bis 5.00 | 9 | 9 | 25 | 36 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 4.5 | 25000 | 3,4 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | Beidseitig | ||
45.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 10 | 10 | 25 | 36 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 4.5 | 25000 | 3,4 × 10-6 | Geteilte Ausführung | Standard-Wellenbohrung | NA |