Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Durchflussrate, Bereich (Min.) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Alarm output format | Analog Output | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 5 V DC | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 5 V DC | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 bis 5 V DC | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 bis 5 V DC | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 10 V DC | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [Weniger als 10] 4 | 0.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 10 V DC | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 5 V DC | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 5 V DC | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 bis 5 V DC | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 bis 5 V DC | NA | - | Available | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 10 V DC | NA | - | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | [10 bis weniger als 50] 12 | 1.5 | Analog | Spannung | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 bis 10 V DC | NA | - | Available |
Loading...
Ausführung | Durchflusssensor | Flüssigkeitstyp | Wasser | Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Druckart | Standard | Druckfest(MPa) | 1.5 | Durchfluss-Ausführung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 1::70 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | ::85 | Netzteil-Ausführung | DC |
Versorgungsspannung(V) | 12–24 | Hysterese(%FS) | ±2,5 | Durchflussrichtung | Von links nach rechts |
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Display | Digital | Antriebskomponente | Digital |
IP | IP65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Alarm output format
Analog Output
Bracket
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften