Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LZX-50-KV |
LZX-50-SK |
LZXS-50-KV |
LZXS-50-SK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Hebelform mit Knauf | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Knopfwerkstoff | Knaufoberflächenbehandlung | Farbe des Grundkörpers | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Form mit Knauf | Griff Kugel | Außengewinde | 109 | - | Brüniert | Brüniert | Phenolharz | NA | Schwarz | Mit Hebel | ||
114.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ohne Knauf | - | Vierkantloch | - | - | Brüniert | Brüniert | Phenolharz | - | Schwarz | Betrieb mit Schraubenschlüssel | ||
292.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Form mit Knauf | Griff Kugel | Außengewinde | 109 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | NA | - | NA | Textilgewebe | Mit Hebel | ||
200.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ohne Knauf | - | Vierkantloch | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | NA | - | - | Textilgewebe | Betrieb mit Schraubenschlüssel |
Loading...
Anwendung | Controller Hebel | Ausführung, Klemme | Nockenhebel | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4029 Äquiv.) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | 10 | Montageabschnitt, Länge L(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Hebelform mit Knauf
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Knopfwerkstoff
Knaufoberflächenbehandlung
Farbe des Grundkörpers
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften