Geflanschter Gewindestopfen mit Innensechskant SPN-L

Geflanschter Gewindestopfen mit Innensechskant SPN-L
  • Mengenrabatt
Screw plug with high hydraulic specifications. Metric fine thread and pipe parallel thread are standardized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPN-1-L
SPN-2-L
SPN-3-L
SPN-4-L
SPN-6-L
SPN-8-L
SPN-10-L
SPN-M10-L
SPN-M12-L
SPN-M14-L
SPN-M16-L
SPN-M18-L
SPN-M22-L
SPN-M27-L
SPN-M33-L
SPN-M42-L
SPN-M48-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Nennmaß des Gewindes (G) Länge
(mm)

5.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1/88

7.80 €

1 6 Arbeitstage -1/412

9.41 €

1 6 Arbeitstage -3/812

13.45 €

1 6 Arbeitstage -1/214

20.04 €

1 6 Arbeitstage -3/416

32.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -116

59.35 €

1 8 Arbeitstage -1 1/416

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-8

5.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-12

7.73 €

1 8 Arbeitstage 14-12

9.34 €

1 6 Arbeitstage 16-12

10.43 €

1 8 Arbeitstage 18-12

14.21 €

1 6 Arbeitstage 22-14

20.00 €

1 8 Arbeitstage 27-16

32.66 €

1 8 Arbeitstage 33-16

56.27 €

1 8 Arbeitstage 42-16

77.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Flansch Montagebohrungsform Innensechskant Werkstoff EN 1.0715 äquiv.
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Pkg. /Vara Niedrige Stückzahl Öldichtendes Material Nitrilkautschuk (NBR) (schwarz)

Technischer Support