Konfigurierbar in [Länge] 30 - 100 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 0.5 | ||
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 40 | 0.5 | |
15.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 50 | 0.5 | ||
20.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 0.7 | |
19.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.7 | |
19.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.7 | ||
22.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 70 | 0.7 | ||
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 80 | 0.7 | ||
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 90 | 0.7 | ||
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.7 | ||
26.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 0.8 | ||
26.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 0.8 | ||
26.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 60 | 0.8 | ||
22.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 70 | 0.8 | ||
22.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 80 | 0.8 | ||
22.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 90 | 0.8 | ||
22.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 100 | 0.8 | ||
33.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 1 | ||
25.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | 1 | |
32.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 70 | 1 | ||
28.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 80 | 1 | ||
28.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 90 | 1 | ||
32.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung / Fallschutz |
Kunststoff | PEEK | Spezifikationen | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften