Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RP125ER-SUS-S12
Teilenummer
|
---|
RP125ER-SUS-S12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Quadratische Bohrung | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 47 | 29 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 47 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl) |
Loading...
Griffausführungen | Trichterwinde | Material Griffmaterial | Polypropylen | Griffoberfläche | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) , die Teilenummer ist RP125ER-SUS-S12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP125ER-SUS-S12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Werkstoff (Griff)
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich
Griff
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Einsatzwerkstoff
Zusätzliche Arbeit
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP125ER-SUS-S14 |
RP140ER |
RP140ER-H14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
87.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | Quadratische Bohrung | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 47 | 29 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 47 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl) | ||
26.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | NA | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | NA | FC Material | NA | - | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) | |
48.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) |