Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) (Teilenummern - CAD Download)

Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP)
  • Mengenrabatt
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RP250ER-H30

Teilenummer
RP250ER-H30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich Griff Griffausführungen Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung Einsatzwerkstoff Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

103.80 €

1 10 Arbeitstage 10250Rundes Loch (Durchgangsbohrung)Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA6244Präsenz (2 Plätze)FC MaterialWellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ30 mm-100ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen Trichterwinde Material Griffmaterial Polypropylen Griffoberfläche NA

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) , die Teilenummer ist RP250ER-H30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP250ER-H30.

Produktvarianten

Teilenummer
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
RP250ER-S19
RP250ER-S22
RP250ER-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich Griff Griffausführungen Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung Einsatzwerkstoff Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

35.78 €

1 10 Arbeitstage 10100Rundes Loch (Durchgangsbohrung)No (mit Montagebohrung für Griff)---4327Präsenz (2 Plätze)FC MaterialWellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-35Ohne Griff (Gusseisen)

35.78 €

1 10 Arbeitstage 10100Rundes Loch (Durchgangsbohrung)No (mit Montagebohrung für Griff)---4327Präsenz (2 Plätze)FC MaterialWellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-35Ohne Griff (Gusseisen)

35.78 €

1 10 Arbeitstage 10100Rundes Loch (Durchgangsbohrung)No (mit Montagebohrung für Griff)---4327Präsenz (2 Plätze)FC MaterialWellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-35Ohne Griff (Gusseisen)

99.30 €

1 10 Arbeitstage 10250Quadratische BohrungVerfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA6244NAFC MaterialQuadratische Bohrung-19 mm100ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss)

99.30 €

1 10 Arbeitstage 10250Quadratische BohrungVerfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA6244NAFC MaterialQuadratische Bohrung-22 mm100ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss)

121.76 €

1 8 Arbeitstage 10250NAVerfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Polyamid] PolyamidNA6244NAEdelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NA--100ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl)

Technischer Support