Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RP200ER
Teilenummer
|
---|
RP200ER |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | NA | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 58 | 39 | NA | FC Material | NA | - | - | 80 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) |
Loading...
Griffausführungen | Trichterwinde | Material Griffmaterial | Polypropylen | Griffoberfläche | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) , die Teilenummer ist RP200ER.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP200ER.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Werkstoff (Griff)
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich
Griff
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Einsatzwerkstoff
Zusätzliche Arbeit
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP200ER-H16 |
RP200ER-H17 |
RP200ER-H18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
71.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 80 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) | ||
71.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 80 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) | ||
71.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 80 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) |