Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NRP200-SUS-H19
Teilenummer
|
---|
NRP200-SUS-H19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 80 | Ohne Griff (Edelstahl) |
Loading...
Griffausführungen | Trichterwinde | Material Griffmaterial | Polypropylen | Griffoberfläche | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) , die Teilenummer ist NRP200-SUS-H19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRP200-SUS-H19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Griffmaterial
Griffoberfläche
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Griff
H(mm)
D1(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Einsatzwerkstoff
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
NRP200-SUS-H20 |
NRP200-SUS-H21 |
NRP200-SUS-H22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
112.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 80 | Ohne Griff (Edelstahl) | ||
112.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | 80 | Ohne Griff (Edelstahl) | ||
112.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 58 | 39 | Präsenz (2 Plätze) | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | 80 | Ohne Griff (Edelstahl) |