Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RP140ER-SUS-H21
Teilenummer
|
---|
RP140ER-SUS-H21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl) |
Loading...
Griffausführungen | Trichterwinde | Material Griffmaterial | Polypropylen | Griffoberfläche | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) , die Teilenummer ist RP140ER-SUS-H21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP140ER-SUS-H21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Werkstoff (Griff)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich
Griff
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Einsatzwerkstoff
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP140ER-SUS-H22 |
RP140ER-SUS-S12 |
RP140ER-SUS-S14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
106.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl) | ||
97.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Quadratische Bohrung | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl) | ||
97.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Quadratische Bohrung | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Edelstahl) |