Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RP140ER-H19
Teilenummer
|
---|
RP140ER-H19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) |
Loading...
Griffausführungen | Trichterwinde | Material Griffmaterial | Polypropylen | Griffoberfläche | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rim Modell Engineering Kunststoff Lenker (NRP, RP) , die Teilenummer ist RP140ER-H19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RP140ER-H19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Griffmaterial
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Griff
Griffoberfläche
H(mm)
D1(mm)
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung
Einsatzwerkstoff
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP140ER-H20 |
RP140ER-H21 |
RP140ER-H22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | Einsatzwerkstoff | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
35.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | No (mit Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 43 | 27 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 35 | Ohne Griff (Gusseisen) | ||
48.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) | ||
48.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) | ||
48.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 32 | Präsenz (2 Plätze) | FC Material | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | 52 | ER-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten (Guss) |