Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TKS5X10-SUS
Teilenummer
|
---|
TKS5X10-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Außengewinde Bearbeitung | Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung | Werkstoff Grundkorpus | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Korpus Außendurchmesser D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20 | 11.5 |
Loading...
Korpus Ausführung | Runde Form | Ausführungen runde Form | Zylindrisch | 4-seitige Oberflächenbehandlung | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / TKS / hohe Form, die Teilenummer ist TKS5X10-SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKS5X10-SUS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung
Werkstoff Grundkorpus
Werkstoff Montagebereich
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Außengewinde Bearbeitung
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Korpus Außendurchmesser D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TKN3-SUS |
TKN4 |
TKN4-SUS |
TKS5X10R4-SUS |
TKS5X15 |
TKS5X15-SUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Außengewinde Bearbeitung | Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung | Werkstoff Grundkorpus | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Korpus Außendurchmesser D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 7.5 | NA | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 12 | 7.5 | ||
5.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M4 | 9.5 | NA | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl | Verchromte Beschichtung | 16 | 9.5 | ||
6.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 9.5 | NA | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 16 | 9.5 | |
14.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | Fallschutz | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20 | 11.5 | ||
5.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 15 | NA | NA | - | [Stahl] Stahl | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl | Verchromte Beschichtung | 20 | 11.5 | |
8.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 15 | NA | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20 | 11.5 |