Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHRS40R
Teilenummer
|
---|
AHRS40R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | d (mm) | Zusätzliche Arbeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 25 | 18 | 8 | NA |
Loading...
Griffausführungen | Gerändelt | Material Griffmaterial | Aluminium | Griffoberfläche | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Handantrieb aus Aluminium (AH, AHG, AHR, AHRS) , die Teilenummer ist AHRS40R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHRS40R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Griffmaterial
Ausführung
D(Ø)
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Griff
Griffoberfläche
H(mm)
D1(mm)
d(mm)
Zusätzliche Arbeit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH40C |
AH40R |
AH40R-M |
AHRS40R-M |
AHRS50C |
AHRS50R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | d (mm) | Zusätzliche Arbeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | Rundes Loch (Sackbohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | NA | ||
13.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | NA | ||
24.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
34.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 25 | 18 | 8 | Eine Pressschraubenbohrung | ||
27.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | Rundes Loch (Sackbohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 28 | 22 | 5 | NA | ||
27.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | [Polyamid] Polyamid | NA | 28 | 22 | 10 | NA |