Rändel-Daumenknöpfe / TKN-SL-SUS / Edestahl

Rändel-Daumenknöpfe / TKN-SL-SUS / Edestahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 4 - 10 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 36 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform / [Farbe] Silber



Die Rändel-Daumenknöpfe von IMAO CORPORATION zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Mit einem Griffbereich von 4 bis 10 mm bieten die Daumenknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 16 bis 36 mm. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Die Farbauswahl umfasst Silber. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändel-Daumenknöpfe in Rund- oder Zylinderform auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKN4SL-SUS
TKN5SL-SUS
TKN6SL-SUS
TKN8SL-SUS
TKN10SL-SUS
TKN12SL-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Korpus Außendurchmesser D
(Ø)
Höhe Grundkorpus H
(mm)

3.86 €

1 6 Arbeitstage 10M44164

4.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M55205

5.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M66246

8.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M88308

13.69 €

1 6 Arbeitstage 10M10103610

17.18 €

1 6 Arbeitstage 10M12103610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Ausführungen runde Form Zylindrisch
4-seitige Oberflächenbehandlung Gerändelt Zusätzliche Funktionen NA Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung Durchgangsbohrung
Werkstoff Grundkorpus Edelstahl Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA Farbe des Grundkörpers Silber

Technischer Support