Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DA100RG
Teilenummer
|
---|
DA100RG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Material Griffmaterial | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | NA | - | - | 41 | RG Typ Drehgriff |
Loading...
Griffausführungen | Massiv | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Rundes Loch (Sackbohrung) | Griffoberfläche | Einbrennlack (silbern) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Handrad (NDA, DA), Aluminium, Scheibenmodell, die Teilenummer ist DA100RG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA100RG.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Material Griffmaterial
Griffausführungen
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Griff
Werkstoff (Griff)
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DA100RG-H10 |
DA100RG-H11 |
DA100RG-H12 |
DA100RG-H13 |
DA100RG-H14 |
DA100RG-H15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Material Griffmaterial | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff |