Handrad (NDA, DA), Aluminium, Scheibenmodell (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DA100RG-K12

Teilenummer
DA100RG-K12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Material Griffmaterial Griff Griffausführungen Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

53.47 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelleφ12 mm-41RG Typ Drehgriff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen Massiv Ausführung (Nabe) Montagebereich Rundes Loch (Sackbohrung) Griffoberfläche Einbrennlack (silbern)
d(mm) 6 Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Handrad (NDA, DA), Aluminium, Scheibenmodell, die Teilenummer ist DA100RG-K12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA100RG-K12.

Produktvarianten

Teilenummer
DA100RG-H12
DA100RG-H13
DA100RG-H14
DA100RG-K13
DA100RG-K14
DA100RG-S10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Material Griffmaterial Griff Griffausführungen Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

53.47 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-41RG Typ Drehgriff

53.47 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-41RG Typ Drehgriff

53.47 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-41RG Typ Drehgriff

53.47 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelleφ13 mm-41RG Typ Drehgriff

53.47 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelleφ14 mm-41RG Typ Drehgriff

48.97 €

1 10 Arbeitstage 10100[Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.)Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungPhenolNA3828Quadratische Bohrung-10 mm41RG Typ Drehgriff

Technischer Support