Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DA160RG-H23
Teilenummer
|
---|
DA160RG-H23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Material Griffmaterial | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 23 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff |
Loading...
Griffausführungen | Massiv | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Rundes Loch (Sackbohrung) | Griffoberfläche | Einbrennlack (silbern) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Handrad (NDA, DA), Aluminium, Scheibenmodell, die Teilenummer ist DA160RG-H23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA160RG-H23.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Griffmaterial
Griffausführungen
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Griff
Werkstoff (Griff)
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DA100RG-H12 |
DA100RG-H13 |
DA100RG-H14 |
DA160RG-H24 |
DA160RG-K14 |
DA160RG-K15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Material Griffmaterial | Griff | Griffausführungen | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
53.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
82.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 24 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
82.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
82.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff |