Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S125ER-H14

Teilenummer
S125ER-H14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Griffmaterial Griffoberfläche H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

60.15 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen 2 Speichen Material Griffmaterial FC-Material Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) , die Teilenummer ist S125ER-H14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S125ER-H14.

Produktvarianten

Teilenummer
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
S125ER-H15
S125ER-H16
S125ER-H17
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Griffmaterial Griffoberfläche H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[Drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[Drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[Drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

60.15 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 15 mm-54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

60.15 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ16 mm-54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

60.15 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ17 mm-54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Technischer Support