Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S125ER-K17

Teilenummer
S125ER-K17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

60.15 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelleφ17 mm-54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen 2 Speichen Material Griffmaterial FC-Material Ausführung (Nabe) Montagebereich NA

Sie befinden sich auf der Seite für Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) , die Teilenummer ist S125ER-K17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S125ER-K17.

Produktvarianten

Teilenummer
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
S125ER-S12
S125ER-S14
S160ER
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

55.65 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Quadratische Bohrung-12 mm54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

55.65 €

1 10 Arbeitstage 10125Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA4135Quadratische Bohrung-14 mm54.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

65.39 €

1 8 Arbeitstage 10160Verfügbar[drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA5140NA--70ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Technischer Support