Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S160ER-H21

Teilenummer
S160ER-H21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Griffmaterial Griffoberfläche H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

87.85 €

1 10 Arbeitstage 10160Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA5140Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 21 mm-70ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen 2 Speichen Material Griffmaterial FC-Material Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) , die Teilenummer ist S160ER-H21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S160ER-H21.

Produktvarianten

Teilenummer
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
S160ER-H22
S160ER-H23
S160ER-H24
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Griffmaterial Griffoberfläche H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[Drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[Drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[Drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

87.85 €

1 10 Arbeitstage 10160Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA5140Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ22 mm-70ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

87.85 €

1 10 Arbeitstage 10160Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA5140Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 23 mm-70ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

87.85 €

1 10 Arbeitstage 10160Verfügbar[Drehbar] Drehbare AusführungVerchromte Beschichtung[Polyamid] PolyamidNA5140Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ 24 mm-70ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Technischer Support