Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S160ER-K19
Teilenummer
|
---|
S160ER-K19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Griff | Griffausführungen | Griffoberfläche | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Verchromte Beschichtung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ19 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten |
Loading...
Griffausführungen | 2 Speichen | Material Griffmaterial | FC-Material | Ausführung (Nabe) Montagebereich | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) , die Teilenummer ist S160ER-K19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S160ER-K19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Werkstoff (Griff)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Griff
Griffoberfläche
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS100ER-H12 |
BS100ER-H13 |
BS100ER-H14 |
S160ER-K20 |
S160ER-S14 |
S160ER-S17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Griff | Griffausführungen | Griffoberfläche | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
87.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Verchromte Beschichtung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ20 mm | - | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Verchromte Beschichtung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
83.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | Verchromte Beschichtung | [Polyamid] Polyamid | NA | 51 | 40 | Quadratische Bohrung | - | 17 mm | 70 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten |