Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS200ER-S19
Teilenummer
|
---|
BS200ER-S19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Griff | Griffausführungen | Griffoberfläche | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 57 | 45 | Quadratische Bohrung | - | 19 mm | 89 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten |
Loading...
Griffausführungen | 2 Speichen | Material Griffmaterial | FC-Material | Ausführung (Nabe) Montagebereich | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) , die Teilenummer ist BS200ER-S19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS200ER-S19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffausführungen
Griffoberfläche
Werkstoff (Griff)
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Ausführung
D(Ø)
Griff
Oberfläche (Griff)
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS100ER-H12 |
BS100ER-H13 |
BS100ER-H14 |
NBS100 |
NBS100-H10 |
NBS100-H11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D (Ø) | Griff | Griffausführungen | Griffoberfläche | Werkstoff (Griff) | Oberfläche (Griff) | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
50.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | Verfügbar | [drehbar] Drehbare Ausführung | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | [Polyamid] Polyamid | NA | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 42.5 | ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten | ||
22.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | - | - | 36 | 30 | NA | - | - | - | Ohne Griff | ||
45.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | - | - | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | - | Ohne Griff | ||
45.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | - | [Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz) | - | - | 36 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | - | Ohne Griff |