Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS200ER-S19

Teilenummer
BS200ER-S19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

109.29 €

1 10 Arbeitstage 10200Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA5745Quadratische Bohrung-19 mm89ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen 2 Speichen Material Griffmaterial FC-Material Ausführung (Nabe) Montagebereich NA

Sie befinden sich auf der Seite für Randwinkel-Modell Handantrieb (NS, S, NBS, BS) , die Teilenummer ist BS200ER-S19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS200ER-S19.

Produktvarianten

Teilenummer
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
NBS100
NBS100-H10
NBS100-H11
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
Griff Griffausführungen Griffoberfläche Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) H
(mm)
D1
(mm)
Zusätzliche Arbeit Pressschraubenbohrung Größe
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Grifflänge R
(mm)
Nenngröße

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ12 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ13 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

50.09 €

1 10 Arbeitstage 10100Verfügbar[drehbar] Drehbare Ausführung[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)[Polyamid] PolyamidNA3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ14 mm-42.5ER-S-Typ Drehgriff im Lieferumfang enthalten

22.64 €

1 8 Arbeitstage 10100No (keine Montagebohrung für Griff)-[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)--3630NA---Ohne Griff

45.10 €

1 10 Arbeitstage 10100No (keine Montagebohrung für Griff)-[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)--3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ10 mm--Ohne Griff

45.10 €

1 10 Arbeitstage 10100No (keine Montagebohrung für Griff)-[Pulverbeschichtung] Einbrennbeschichtung (Schwarz)--3630Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellenφ11 mm--Ohne Griff

Technischer Support