Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAM-120SXY
Teilenummer
|
---|
TAM-120SXY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,013.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 40.1~50 | 120 | 120 | 588 | ±12,5 | ±12,5 | 42 | 4 |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Parallelität (Tisch)(µm) | 50 | Spindelposition (Einstellung) | Holoaxiale Seite |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für XY-Achse Aluminium-Kreuzrollenplattform TAM, die Teilenummer ist TAM-120SXY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAM-120SXY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TAM-100SXY |
TAM-40SXY |
TAM-60SXY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,652.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 40.1~50 | 100 | 100 | 490 | ±12,5 | ±12,5 | 42 | 3 | ||
1,251.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 30.1~35 | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 3 | ||
1,397.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 35.1~40 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | ±6,5 | 38 | 3 |