Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BLF207
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Rautenflansch-Ausführung | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Tragzahl - dynamische(N) | 25700 | Tragzah - statisch(N) | 15400 |
Symbol Durchmesser Serie | 2 (für geringe Last) | Passung | J7 | Zubehör | Ohne Abdeckung |
Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Dichtung | Nitril | Bearbeitung | NA |
Hub | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit BLF, die Teilenummer ist BLF207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLF207.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften