Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UCFA208
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Ausführung mit tropfenförmigem Flansch | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Tragzahl - dynamische(N) | 29100 | Tragzah - statisch(N) | 17800 |
Symbol Durchmesser Serie | Genutzt für geringe Last | Passung | J7 | Zubehör | Ohne Abdeckung |
Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Dichtung | Nitril | Bearbeitung | NA |
Hub | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit UCFA, die Teilenummer ist UCFA208.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCFA208.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften