Stahlblech, Flanschmodell, Einheit SBPEL

Stahlblech, Flanschmodell, Einheit SBPEL
Lightweight diamond flanged unit for light loads made from the combination of a lightweight bearing and a press machined steel plate bearing box.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBPFL201
SBPFL202
SBPFL203
SBPFL204
SBPFL205
SBPFL206
SBPFL207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

14.52 €

1 6 Arbeitstage 101295504800

14.52 €

1 6 Arbeitstage 101595504800

12.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101795504800

15.20 €

1 6 Arbeitstage 1020128006650

16.95 €

1 6 Arbeitstage 1025140007850

21.62 €

1 9 Arbeitstage 10301950011300

26.77 €

1 12 Arbeitstage 10352570015400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte
Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA
Symbol Durchmesser Serie 2 (für geringe Last) Passung J7 Zubehör Ohne Abdeckung
Schmierstoffart FYH Lithium-Lagerschmierfett Dichtung Nitril Bearbeitung NA

Technischer Support