Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit UCFB

Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit UCFB
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This diamond-shaped bearing box has a flange on just one side, so it is appropriate for applications in small spaces such as machinery sides and vertical surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UCFB202E4

Teilenummer
UCFB202E4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.81 €

9.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Ausführung mit tropfenförmigem Flansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 15
Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl
Oberflächenbehandlung NA Tragzahl - dynamische(N) 12800 Tragzah - statisch(N) 6650
Symbol Durchmesser Serie 2 (für geringe Last) Passung J7 Zubehör Ohne Abdeckung
Schmierstoffart Standardschmierstoff Dichtung Nitril Bearbeitung Wartungsfreie Ausführung
Hub NA

Sie befinden sich auf der Seite für Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit UCFB, die Teilenummer ist UCFB202E4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCFB202E4.

Technischer Support