Stehlager mit Spannlager / UP / Gusseisen / Blockform

Stehlager mit Spannlager / UP / Gusseisen / Blockform
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This pillow unit combines a lightweight bearing with a bearing box made from a special lightweight alloy. Oil free, small, lightweight, and clean bearing unit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UP006

Teilenummer
UP006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

41.22 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 30
Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Ausführung - Lagerblock Leichtbauweise
Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl [H] Höhe - Montage(mm) 36 Oberflächenbehandlung NA
Tragzahl - dynamische(N) 13200 Tragzah - statisch(N) 8250 Symbol Durchmesser Serie Für kleine, leichte Last
Passung J7 Schmierstoffart Standardschmierstoff Bearbeitung NA
Hub NA Abdeckung NA Dichtung Nitril

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlager mit Spannlager / UP / Gusseisen / Blockform, die Teilenummer ist UP006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UP006.

Technischer Support