Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | ||
1 | 13 Arbeitstage | ||
1 | 13 Arbeitstage | ||
1 | 13 Arbeitstage | ||
1 | 13 Arbeitstage |
Loading...
Rollenwerkstoff | Edelstahl | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 19,0 | Rollendicke t(mm) | 1,2 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade |
Rahmenwerkstoff | Edelstahl | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv |
Maschinenhöhe H(mm) | 61,5 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 137,3::431,5 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften