Rollenbahnen aus Kunststoff Serie S (SJR-4023S) Durchmesser ø40,0 × Breite 240 – 490 (Teilenummern)

Rollenbahnen aus Kunststoff Serie S (SJR-4023S) Durchmesser ø40,0 × Breite 240 – 490
ø42 resin roller conveyor. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SJR-4023S-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P

Teilenummer
SJR-4023S-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 40,1 Rollendicke t(mm) 2,5 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Maschinenhöhe H(mm) 71 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 98,1::147,1
Spezifikationen Standard / Wasserbeständig

Technischer Support