Hersteller-Teilenummer: CLF-B-304-3.0S
Marke: OSAKA SANITARY
Preis: 29.19 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Nennaußen-Ø D: 2.5S~4.5S
Befestigungsmaterial: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Nennaußen-Ø D: 3.0S φ
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLF-B-304-3.0S
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Kappe | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Verschraubung mit Clampstutzen |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Außenfläche poliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmstück Kappen, die Teilenummer ist CLF-B-304-3.0S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLF-B-304-3.0S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennaußen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nennaußen-Ø D(φ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CLF-B-304-2.0S |
CLF-B-304-2.5S |
CLF-B-304-200A |
CLF-B-304-3.5S |
CLF-B-304-4.0S |
CLF-B-304-4.5S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennaußen-Ø D | Befestigungsmaterial | Nennaußen-Ø D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.0S | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5S | |
203.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80A~200A | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 200A | |
39.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3.5S | |
47.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4.0S | |
93.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4.5S |