Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-2512P) Durchmesser ø25,4 × Breite 90 – 490

Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-2512P) Durchmesser ø25,4 × Breite 90 – 490
Small-diameter ø25 steel roller conveyor. Ideal for transporting small items, and can be manufactured from pitch 27. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, economy type
· 60 series frame - up to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø25.4, and minimum roller interval is P27.
· Roller width (nominal) 90W to 490W standard dimensions.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Press-in bearing, economy type
· [60 series frame]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-2512P-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-37P-90
S-2512P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[27,​37]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profilausführung
1 15 Arbeitstage Kurve
1 10 Arbeitstage Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 25,4 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 63,7
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 147,1::588,4 Spezifikationen Standard

Technischer Support