Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SS-3810-900R-[90,150,240,305,390,490,620,690]W-[50,75,100]P-90 |
SS-3810-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690]W-[50,75,100]P |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 10 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollenwerkstoff | Edelstahl | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 38,1 | Rollendicke t(mm) | 1,0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Edelstahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Maschinenhöhe H(mm) | 66 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 392,3::833,6 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften